製品の公開
Fontana Commercial Automatic  Sensor Faucet in Dark Oil Rubbed Bronze/Matte Black
FontanaShowers

Fontana Commercial Automatic Sensor Faucet in Dark Oil Rubbed Bronze/Matte Black

Google翻訳”,
このFontana Commercial Infraredの現代的なタッチレスセンサー作動のバスルームの蛇口には、自動設定の検出範囲が付属しています。メンテナンスが少なく、簡単にアクセスできるスクリーンがあり、作業中のコンポーネントを破片や自然の水媒介要素から保護します。赤外線 AI スマート チップを備えた高感度センサー、出荷時は 30 秒の自動シャットオフに設定されています (調整可能)。レストラン、ホテル、オフィスビル、モールなどの商業施設向けのモーション電子タッチレスセンサー蛇口。長持ちするバッテリー寿命のための高度な省エネ設計、ホースとアクセサリーが付属しています。 AC110V および DC6V 電源 (電池は含まれません)。商用利用に適しています。取り付け簡単 - 説明書付き。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-517
    Type: Automatic Faucet
    Water Pressure: 0.5-7.0 KGS/cm, 10-125 psi
    Finish: Dark Oil Rubbed Bronze/Matte Black
    Construction: Solid Brass
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Batteries Included: Not
    Mounting Type: Deck Mount
    Use: Commercial Use
    Body Material: Brass
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Flow Rate: 1.3 GPM (gallons-per-minute)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Overall Height: 7.69"
    Spout Length: 5.72"
    Valve Type: Ceramic Valve
    Usage: Commercial Applications
    Usage: Commercial.

    Keywords: Electronic Faucet, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-517rr
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures