製品の公開
Fontana Contemporary Infrared Waterfall Commercial Automatic Motion Touchless Faucet in Matte Black
FontanaShowers

Fontana Contemporary Infrared Waterfall Commercial Automatic Motion Touchless Faucet in Matte Black

Google翻訳”,
安定したセンサー、より良い品質、最高水準。安定性:赤外線センサーの発光は定電流回路を採用。バッテリー電圧が変化しても送信機の信号は安定しています。自動:マイコン制御、紫外線防止、自動タイムアウト機能付き。節水:自動シャットオフ節水フロー制御。衛生的: 蛇口は、蛇口の真下ではなく、センサー ゾーンに入る人間の手によって容易に作動します。省エネルギー: 電池式、4 x AA アルカリ電池で動作し、100.000 回以上のフラッシュが持続します。デザインは、FontanaShowers のデザインにインスパイアされました。新しい浴室の蛇口に関しては、FontanaShowers があなたが探している形、仕上げ、スタイルを提供していることを確認してください。取り付け用アクセサリーと取り付け説明書が付属しています。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-MB28764
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Surface Treatment: Matte Black
    Water Pressure: 0.05-0.6MPa
    Surface Finish: Matte Black
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Chrome Plating: 24/48 Hours Salt Spray Test
    Installation Type: Deck Mount
    Power Supply: DC & AC
    Sensing Distance: 6.2-12.4" or adjustable
    Inductive Opening Time: < 1 second
    Inductive Closing Time: < 2 second
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all US standard plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-mb28764
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures