製品を公開する
Fontana Commercial Matte Black Touchless Automatic Touchless Faucet
FontanaShowers

Fontana Commercial Matte Black Touchless Automatic Touchless Faucet

Google翻訳,
これは、独自のクラスのタッチレス ボリューム タッチレス フォーセットです。トイレを他とは一線を画すマットブラック仕上げです。赤外線センサーにより、完全にハンズフリーでの操作が可能になり、細菌の移動を効果的に防ぎます。このフォンタナ コマーシャル マット ブラック タッチレス自動タッチレス蛇口は、すべての標準的な米国の配管と互換性があります。蛇口は商用で使用でき、ADA 準拠で、5 年間の保証が付いています。この鋳造真鍮製電子蛇口は、蛇口やハンドルに触れないことで細菌やバクテリアの相互汚染や再汚染を防ぎ、細菌の移動を減らします。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-SF-126-DORB
    Type: Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Matte Black
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Polished
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • 固有参照番号touchless-faucet_fs-sf-126-dorb
  • 製品ファミリCommercial
  • 製品グループTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-20
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures