製品の公開
Fontana Commercial Light Oil Rubbed Bronze Touchless Automatic Touchless Faucet
FontanaShowers

Fontana Commercial Light Oil Rubbed Bronze Touchless Automatic Touchless Faucet

Google翻訳”,
これは、独自のクラスのタッチレス ボリューム タッチレス フォーセットです。ライトオイルラビングブロンズ仕上げで、トイレを他とは一線を画します。赤外線センサーにより、完全にハンズフリーでの操作が可能になり、細菌の移動を効果的に防ぎます。このFontana Commercial Light Oil Rubbed Bronze Touchless Automatic Touchless Faucetは、すべての標準的な米国の配管と互換性があります。蛇口は商業施設で使用でき、ADA 準拠で、5 年間の保証が付いています。この鋳造真鍮製電子蛇口は、蛇口やハンドルに触れないことで細菌やバクテリアの相互汚染や再汚染を防ぎ、細菌の移動を減らします。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-SF-126-LORB
    Type: Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Light Oil Rubbed Bronze
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 7.5" (190mm)
    Faucet length: 6.1" (155mm)
    Spout height: 4.8" (123mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Flow Rate: 0.5 GPM
    Surface Treatment: Polished
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-sf-126-lorb
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-08
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures