製品の公開
Fontana Commercial Brushed Nickel Architectural Design Touchless Faucet
FontanaShowers

Fontana Commercial Brushed Nickel Architectural Design Touchless Faucet

Google翻訳”,
このフォンタナのタッチレス浴室用蛇口は、使いやすく、瞬時にオン/オフできる技術を備えており、シンプルで直感的であるため、建築家やデザイナーの間で優れた選択肢となっています。 Fontana Commercial Brushed Nickel Architectural Design Touchless Faucet は、あらゆるビジネスに最適です。洗練されたデザインと簡単な取り付けにより、あらゆるビジネスにモダンな外観をもたらします。タッチレスセンサーは感度が高く、使いやすいです。また、蛇口は真鍮無垢材を採用し、耐久性と長期使用を確保しています。バスルームにスタイリッシュで機能的な追加を探している企業にとって、商業用フォンタナ商用ブラッシュドニッケル建築デザインタッチレス蛇口タッチレス自動タッチレス蛇口は完璧な選択です.
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-SF-BN
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Nickel
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: BRUSHED
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Touch-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs-sf-bn
  • コレクションセットSloan Sensor Lavatory Faucets
  • コレクションSloan Sensor Lavatory Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures