製品の公開
Fontana Commercial Automatic Wall Mount Brushed Gold Sensor Bathroom Faucet
FontanaShowers

Fontana Commercial Automatic Wall Mount Brushed Gold Sensor Bathroom Faucet

Google翻訳”,
FontanaShowers の Fontana Commercial Automatic Wall Mount Brushed Gold Sensor Bathroom Faucet は、アンティーク スタイルの蛇口を探しているが過度に装飾されていない方に最適です。シンプルでエレガントなラインのこの水栓は、クラシックなスタイルのバスルームにぴったりです。それは完全に真ちゅう製で、壁に取り付けられ、節水用のモーションセンサーが付いています。バルブコアの素材はセラミックで、最高のパフォーマンスを生涯持続します。 1/2 インチの接続、付属品、取り付け説明書が付属しています。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1104
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Use: Hospital or Public Space
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Installation Type: Wall Mount
    Surface Treatment: Polished
    Material: Brass
    Finish: Brushed Gold
    Power: AC/DC
    Diameter of inlet pipe: G1/2"
    Diameter of outlet pipe: G1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs1104
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures