製品を公開する
Fontana Commercial Wall Mount Matte Black Automatic Touchless Faucet
FontanaShowers

Fontana Commercial Wall Mount Matte Black Automatic Touchless Faucet

Google翻訳,
これは最高の商業用タッチレス浴室の蛇口です.Fontana ShowersのFontana Commercial Matte Black Wall Mount Automatic Touchless Faucetは、ミニマリストの現代的なスタイルの蛇口を探している人に最適です.シンプルでエレガントなラインのこの蛇口は、ほぼすべてのプロジェクトに完璧にマッチします。セラミックバルブコアを備えた真鍮製で、交通量の多い使用でも耐久性を保証します。簡単なインストールに必要なすべてのアイテムが含まれています。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1106
    Type: Automatic Motion Touchless Faucet
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Installation Type: Wall Mount
    Surface Treatment: Matte Coating
    Material: Brass
    Finish: Matte Black/Dark Oil Rubbed Bronze
    Power: AC/DC
    Diameter of inlet pipe: G1/2"
    Diameter of outlet pipe: G1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
技術仕様
  • 固有参照番号touchless-faucet_fs1106
  • 製品ファミリCommercial
  • 製品グループTouchless Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures