製品を公開する
Fontana Commercial Automatic Wall Mount Light Oil Rubbed Bronze Sensor Bathroom Faucet
FontanaShowers

Fontana Commercial Automatic Wall Mount Light Oil Rubbed Bronze Sensor Bathroom Faucet

Google翻訳,
FontanaShowers の Fontana 商業用自動壁取り付けライト オイル ラビング ブロンズ センサー バスルームの蛇口は、アンティーク スタイルの蛇口を探しているが過度に装飾されていない方に最適です。シンプルでエレガントなラインのこの蛇口は、クラシックなスタイルのバスルームにぴったりです。それは完全に真ちゅう製で、壁に取り付けられ、節水用のモーションセンサーが付いています。バルブコアの素材はセラミック製で、最高のパフォーマンスを発揮します。 1/2インチの接続、付属品、取り付け説明書が付属しています。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1107
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Use: Hospital or Public Space
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Installation Type: Wall Mount
    Surface Treatment: Polished
    Material: Brass
    Finish: Light Oil Rubbed Bronze
    Power: AC/DC
    Dia. of inlet pipe: G1/2"
    Dia. of outlet pipe: G1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
技術仕様
  • 固有参照番号touchless-faucet_fs1107
  • 製品ファミリCommercial
  • 製品グループTouchless Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures