製品の公開
Fontana Antique Commercial Automatic Wall Mount Brushed Gold Touchless Faucet
FontanaShowers

Fontana Antique Commercial Automatic Wall Mount Brushed Gold Touchless Faucet

Google翻訳”,
空港のトイレは、世界で最も混雑しているトイレの 1 つです。一日中何百人もの人々が行き来するため、信頼性が高く、耐久性があり、使いやすい蛇口を用意することが重要です。 Fontana Antique Commercial Automatic Wall Mount Brushed Gold Touchless Faucetは、忙しい場所に最適なオプションです。注ぎ口に手をかざすと自動で水が止まり、手を離すと自動で止まるセンサー付き。これにより、節水と無駄遣いの防止に役立ちます。水栓もハードな使用に耐えうる丈夫な構造で、取り付けも簡単です。その結果、Fontana Antique Commercial Automatic Wall Mount Brushed Gold Touchless Faucetは、忙しいバスルームに最適です。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1107BG
    Type: Automatic Faucet
    Use: Airport or Public Space
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Installation Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Wall Mount
    Surface Treatment: Brushed
    Material: Brass
    Finish: Brushed Gold
    Power: AC/DC
    Diameter of inlet pipe: G1/2"
    Diameter of outlet pipe: G1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, hotels, and public restrooms. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs1107bg
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションBathroom Faucet with Sensor
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures