製品の公開
Fontana Antique Commercial Automatic Wall Mount Brushed Nickel Sensor Bathroom Faucet
FontanaShowers

Fontana Antique Commercial Automatic Wall Mount Brushed Nickel Sensor Bathroom Faucet

Google翻訳”,
FontanaShowers の Fontana Commercial Automatic Wall Mount Brushed Nickel Sensor Bathroom Faucet は、アンティーク スタイルの蛇口を探しているが過度に装飾されていない方に最適です。シンプルでエレガントなラインのこの蛇口は、クラシックなスタイルのバスルームにぴったりです。それは完全に真ちゅう製で、壁に取り付けられ、節水用のモーションセンサーが付いています。 1/2インチの接続、付属品、取り付け説明書が付属しています。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1109AN
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Use: Airports or Public Space
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Installation Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Wall Mount
    Surface Treatment: Brushed
    Material: Brass
    Finish: Brushed Nickel
    Power: AC/DC
    Diameter of inlet pipe: G1/2"
    Diameter of outlet pipe: G1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and restrooms. Fits all standard US plumbing
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs1109an
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures