製品を公開する
Fontana Verona Cold & Hot Chrome Finish Touchless Bathroom Faucet
FontanaShowers

Fontana Verona Cold & Hot Chrome Finish Touchless Bathroom Faucet

Google翻訳,
耐久性のある耐衝撃性真鍮ボディ。業務用の使用頻度の高いアプリケーションに最適です。インテリジェント: マイクロコンピューターがその動作を制御することで、蛇口は洗面所の色と形状に応じて最適な検出ゾーンを自動調整します。点滅ライトインジケータ;電源投入、低バッテリ、およびソレノイド機能の診断インジケータ。メンテナンスが便利。電磁弁に異物が入らないようにストレーナを内蔵し、ストレーナの掃除も簡単です。蛇口はあらゆるシンクの表面に取り付けることができます。電池寿命は 1 か月あたり 8,000 サイクルで、十分な水圧は約 100 です。電池の耐用年数は 2 年です。
仕様
  • Sensor faucet complete motion detection operation.
    Commercial use.
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.1 - 7.0 KGS/cm , 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, ORB Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water resistant solenoid enclosure
    Advanced energy saving design for long lasting battery life
    Comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC110V And DC6V (batteries not included)
    AC/DC power option.
    Can be installed easily in new or upgraded retrofit commercial bathrooms.
    Comes with 1 year of manufacturing warranty
    The flow rate is 2.5 GPM.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • 固有参照番号touchless-faucet_fs15065
  • 製品ファミリCommercial
  • 製品グループTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-20
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures