製品の公開
Fontana Commercial Deck Mounted Matte Black Automatic Touchless Infrared Hot and Cold Sensor Faucet
FontanaShowers

Fontana Commercial Deck Mounted Matte Black Automatic Touchless Infrared Hot and Cold Sensor Faucet

Google翻訳”,
タッチレスの利便性の向上、強化された衛生状態、エネルギー効率、耐久性のあるパフォーマンスを求めている場合は、組み込みのテクノロジでオンとオフを瞬時に切り替えることができます。この Fontana Commercial Deck Mounted Matte Black Automatic Touchless Infrared Hot and Cold Sensor 蛇口は、洗練されたモダンな洗練されたマットブラック仕上げが特徴です。蛇口には、必要なときに水の流れをアクティブにするハンズフリーセンサーも搭載されており、より便利で衛生的です。さらに、蛇口には高い円弧の注ぎ口があり、シンクやカウンタートップに十分なクリアランスを提供します.蛇口も取り付けが簡単で、必要なすべてのハードウェアと説明書が付属しています。全体として、つや消しの黒いハンズフリーセンサーの蛇口は、空港、トイレ、または商業施設のような忙しいホテルに最適です.
仕様
  • Sensor faucet complete motion detection operation.
    Commercial use.
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.05Mpa-1.2Mpa
    Temperature: 0-60 degrees Celsius
    Humidity: 90% relative humidity
    Solid Brass Construction, Black Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water-resistant solenoid enclosure
    Advanced energy-saving design for long-lasting battery life
    Comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: DC6V & AC110-220V (batteries not included)
    AC/DC power option.
    Can be installed easily in new or retrofit applications.
    Comes with 1 year of manufacturing warranty
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs18513b
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures