製品の公開
Fontana Commercial Deck Mounted Gold Automatic Touchless Infrared Hot and Cold Sensor Faucet
FontanaShowers

Fontana Commercial Deck Mounted Gold Automatic Touchless Infrared Hot and Cold Sensor Faucet

Google翻訳”,
水の無駄を減らし、効率を高めることで、Fontana のタッチレス水栓は、より環境にやさしく持続可能な、タッチレスの業務用バスルームの選択肢となります。 Fontana Commercial Deck Mounted Gold Automatic Touchless Infrared Hot and Cold Sensor Faucet with Temperature Control は、バスルームで使用できる高品質の製品の 1 つです。それを最大限に活用できるようにするための多くの機能が付属しているため、生活を楽にするために特別に設計されています。この製品の最も優れた点は、水の流れをオンにするために何かに触れる必要がないことを意味する自動であることです。蛇口の下で手を振るだけで、センサーがすべての作業を行います。さらに、赤外線技術のおかげで、冷たい手で手探りをする心配はもうありません。
仕様
  • Sensor faucet complete motion detection operation.
    Commercial use.
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.05Mpa-1.2Mpa
    Temperature: 0-60 degrees Celsius
    Humidity: 90% relative humidity
    Solid Brass Construction, Gold Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water-resistant solenoid enclosure
    Advanced energy-saving design for long-lasting battery life
    Comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: DC6V & AC110-220V (batteries not included)
    AC/DC power option.
    Can be installed easily in new or retrofit applications.
    Comes with 1 year of manufacturing warranty.

    Keywords: Electronic Faucet, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs18513g
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures