製品の公開
Fontana Commercial Matte Black Widespread Automatic Touchless Bathroom Touchless Faucet
FontanaShowers

Fontana Commercial Matte Black Widespread Automatic Touchless Bathroom Touchless Faucet

Google翻訳”,
手を洗う必要があるたびに蛇口に触れなければならないのが怖いですか?隅々に潜んでいるように見える細菌との接触を常に避けようとしていることに気づきましたか?フォンタナのタッチレス水栓は、環境に優しく持続可能なライフスタイルを促進します。 Fontana タッチレス水栓への投資を検討することをお勧めします。これらの蛇口は、汚れた表面に触れることなく、手洗いをより簡単かつ便利にするように設計されています。どんなバスルームのインテリアにもマッチする、さまざまなスタイリッシュなデザインをご用意しています。そのため、手洗いの手間を軽減する方法を探しているなら、タッチレス蛇口は間違いなく検討する価値があります.時間を節約し、汚れた蛇口に触れる手間を省きたい方に最適です。このユニークな製品の詳細については、読み続けてください。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1326-BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: MATTE BLACK
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Polished
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports.
    Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs2070-bg
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures