製品の公開
Fontana Matte Black Commercial Bathroom Touchless Faucet
FontanaShowers

Fontana Matte Black Commercial Bathroom Touchless Faucet

Google翻訳”,
この Leo BST5132 洗面所の蛇口は、蛇口本体に組み込まれた上部カウンター ミキサー、2 ~ 8 インチのセンサー範囲、および組み込みの真鍮ソレノイドを備えています。 BSTHD5132 のメンテナンスは簡単で、最小限の時間で実行できます。センサー作動の蛇口は、非常に信頼性の高い赤外線作動と、交通量の多い洗面所での破壊行為防止のために構築されています。蛇口には、センサーのオーバーライドと、洪水を防ぐための 60 秒のタイムアウト機能が装備されています。 Fontana® 蛇口ラインは、ASME A112.18.1/CSA B125.1 に適合することが認定されています。これらの現代的なエンジェルスパウトシングルポスト AC/DC 操作の蛇口は、究極の信頼性と簡単なメンテナンスを施設に提供します。ホテル、プライベート洗面所、その他の公共商業トイレに最適です。サーモスタット技術は、出口での温度変動を制御し、使用時に希望の温度で水を混合しながら火傷を防ぎます。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-132RB
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Water Pressure: 0.5-7.0 KGS/cm, 10-125 psi
    Finish: Oil Rubbed Bronze
    Construction: Solid Brass
    Control Box : Included- Hardwired & Battery Operated
    Supply Hoses: Included
    Other Features: Vandal resistant
    Remote Control: Optional- Reset or Adjust the Sensing Distance or turn off/on
    Flow Rate: Built in Aerator Available from .5 GPM - 1.5 GPM
    Flow Rate Special: Customizable can be provided for any Water Flow Requirement
    Sensor Range: Adjustable
    Mounting Hardware: Included
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Batteries Included: No
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mounting Type: Deck Mount
    Usage: Commercial
    Body Material: Brass
    Valve Body: Brass
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Flow Rate: 0.5 GPM (1.9 L/min)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Overall Height: 7"
    Spout Height: 3-1/2"
    Spout Reach: 4"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object Automatic Faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs2203
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures