製品を公開する
Fontana Matte Black Contemporary Commercial Deck Mount Touchless Faucet
FontanaShowers

Fontana Matte Black Contemporary Commercial Deck Mount Touchless Faucet

Google翻訳,
あなたの生活を楽にするマットブラックの現代的な商用デッキマウントタッチレス蛇口があったらどうでしょうか?考えてみてください。蛇口に触れてオンまたはオフにする必要はもうありません。このタッチレス水栓は、無駄な時間がない忙しい人に最適です。手を濡らさずにオン・オフできるので、お子様にもおすすめです。何を求めている?商用デッキマウントゴールド自動タッチレス赤外線ホットおよびコールドタッチレス蛇口を今すぐご注文ください。水の無駄を減らし、効率を高めることで、Fontana のタッチレス水栓は、より環境にやさしく持続可能な、タッチレスの業務用バスルームの選択肢となります。
仕様
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power: DC.6V
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    US standard water supply pipe size: DN15 (G1/2")
    Ambient temperature range: 0.1 - 45ºC
    Sensing distance: 9.84" (25cm)
    Time delay: 0.5 seconds
    Operation duration: Power will automatically cut off after continuous use for 60 seconds
    Pop-up drain: No
    Color: Matte Black
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
技術仕様
  • 固有参照番号touchless-faucet_fs2204-b
  • 製品ファミリCommercial
  • 製品グループTouchless Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures