製品の公開
Fontana Touchless Commercial U-Shaped Matte Black Finish Automatic Touchless Faucet
FontanaShowers

Fontana Touchless Commercial U-Shaped Matte Black Finish Automatic Touchless Faucet

Google翻訳”,
これは、独自のクラスのタッチレス ボリューム タッチレス フォーセットです。トイレを他とは一線を画すマットブラック仕上げです。赤外線センサーにより、完全にハンズフリーでの操作が可能になり、細菌の移動を効果的に防ぎます。この Fontana Touchless Commercial U-Shaped Matte Black Finish Automatic Touchless Faucet は、すべての標準的な米国の配管と互換性があります。蛇口は商業施設で使用でき、ADA 準拠で、5 年間の保証が付いています。蛇口やハンドルに触れないことで、細菌やバクテリアの交差汚染や再汚染を防ぐことで、細菌の移動を減らす真鍮製のこの鋳造電子蛇口。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2207
    Type: Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Matte Black
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Polished
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs2207
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures