製品の公開
Dijon Gold Commercial Restroom Touchless Operation Faucet
FontanaShowers

Dijon Gold Commercial Restroom Touchless Operation Faucet

Google翻訳”,
フォンタナのタッチレス蛇口は、環境に優しく持続可能なライフスタイルを促進します。自動水栓で水の無駄遣いを最小限に抑えます。耐久性のある仕上げと商用グレードの高品質でよくできたフォンタナのタッチレス蛇口は、衛生的であるだけでなく、不必要な無人の水の流れを排除することにより、水の無駄をすぐに減らします。すべての標準的な米国の配管に適合します。単3形アルカリ乾電池4本使用(別売)。水圧: 0.5 - 7.0 KGS/cm、10-125 psi。蛇口やハンドルに触れないことで細菌やバクテリアの相互汚染や再汚染を防ぎ、細菌の移動を減らします。不必要な、または無人の水の流れをなくすことで、水の無駄を最小限に抑え、水の使用量を削減します。水の無駄を減らし、効率を高めることで、Fontana のタッチレス水栓は、より環境にやさしく持続可能な商業用バスルームの選択肢となります。
仕様
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    Usage: Commercial
    ADA Compliant.

    Keywords: Touch Free Soap Dispenser, Automatic Faucet, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs354-sg
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures