製品の公開
Fontana Commercial Rose Gold Finish Automatic Bathroom Sink Faucet and Soap Dispenser
FontanaShowers

Fontana Commercial Rose Gold Finish Automatic Bathroom Sink Faucet and Soap Dispenser

Google翻訳”,
Fontana 自動シンク水栓は、モダンな設備に溶け込む現代的なバスルームやキッチンに最適です。節水、廃棄物が少ないということは環境への影響が少ないこと、触れる必要がないため細菌やバクテリアに対する保護が優れていることなど、いくつかの否定できない利点があります。このタッチレス蛇口は最高の素材で作られており、最高のパフォーマンスが一生続きます。付属品と取り付け説明書が揃っています。公衆トイレ、飲食店、オフィスビル、公共施設、病院などの業務用用途に最適です。すべての標準的な米国の配管に適合します。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS474G-D
    Type: Sink Faucet
    Faucet Mount: Single Hole
    Core Material: Ceramic
    Feature: Sensitive Faucets
    Style: Contemporary
    Installation Type: Deck Mounted
    Surface Treatment: Polished
    Material: Brass
    Finish: Rose Gold
    Power: DC 6V
    Diameter of Inlet Pipe: G 1/2"
    Diameter of Outlet Pipe: G 1/2"
    Usage: Commercial Bathrooms.

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, faucet Revit family, BIM object faucets
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs474rg-d
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures