製品の公開
Fontana Tripod Commercial Automatic Electronic Hands Free Brushed Nickel Faucet
FontanaShowers

Fontana Tripod Commercial Automatic Electronic Hands Free Brushed Nickel Faucet

Google翻訳”,
Fontana Control プラチナ自動タッチレス水栓は、細菌の交差汚染を大幅に減らすタッチレス水栓です。センサービームを使用して、自動タッチレス蛇口は物体が前にあることを判断し、自動的にオンにします。バスルームのタッチレス蛇口は、腐食防止、耐摩耗性があり、長持ちします。このタッチレス蛇口は、つや消しニッケルで利用できます。バスルーム、医療施設、ホテル、レストラン、その他の公共施設に最適です。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS505SN
    Type: Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS/cm, 10 - 125 psi
    Finish: Brushed Nickel
    Usage: Commercial
    ADA Compliant
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs505sn
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures