製品の公開
Fontana Commercial Matte Black Deck Mount Automatic Touchless Hands Free Faucet
FontanaShowers

Fontana Commercial Matte Black Deck Mount Automatic Touchless Hands Free Faucet

Google翻訳”,
改善された美学により、Fontana のタッチレス バスルームの蛇口には、インスタント オン/オフ テクノロジーが組み込まれています。洗練されたモダンなデザインで、商業用バスルーム プロジェクトの全体的なルック アンド フィールを向上させます。これらの蛇口のすっきりとしたラインと簡単な操作は、どんなバスルームにも洗練されたタッチを加えることができます。今日の世界では、細菌やバクテリアの拡散は企業にとって真の懸念事項です。当社の Fontana Commercial Matte Black Deck Mount Automatic Touchless Hands Free Faucet は、ユーザーが蛇口自体に接触することなく手を洗えるようにすることで、相互汚染のリスクを軽減するのに役立ちます。業務用のタッチレスバスルームの蛇口は、耐久性があり、メンテナンスが容易になるように設計されています。手をかざすだけで操作でき、使用していないときは自動的に電源が切れます。これにより、水を節約し、シンク エリアを清潔に保つことができます。さらに、タッチレス バスルームの蛇口は、さまざまなスタイルと仕上げが用意されており、あらゆる装飾にマッチします。クラシックな外観でも現代的な外観でも、ニーズに合ったタッチレスのバスルーム蛇口があります。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS6108B
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Surface Treatment: Brushed
    Water Pressure: 0.05-0.6MPa
    Finish: Matte Black
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Sensing: Infra-red Sensor
    Chrome Plating: 24/48 Hours Salt Spray Test
    Operating Temperature: 0.1-50?
    Installation Type: Deck Mount
    Power Supply: DC & AC
    Sensing Distance: 6.2-12.5" or adjustable
    Inductive Opening Time: < 1 second
    Inductive Closing Time: < 2 second
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs6108b
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-05-05
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures