製品を公開する
Fontana Commercial Gold Finish Touchless Automatic Touchless Faucet
FontanaShowers

Fontana Commercial Gold Finish Touchless Automatic Touchless Faucet

Google翻訳,
新しいバスルームのアップグレードに関しては、FontanaShowers はあなたが探している形、仕上げ、スタイルを提供しています。シンクの蛇口と備品でバスルームをエレガントに演出しましょう。これは、バスルームのデザイン スタイル全体で最もトレンディな仕上げの 1 つです。蛇口は、手洗いやその他の日常の作業に最適なエレガントな流れるようなデザインです。これはエレガントなデザインで、最高の品質と素晴らしい味で作られたインテリアの魅力を高めます。内部にはスーパーシール技術が搭載されており、頑丈な構造で優れた性能を発揮し、長期間耐久性があり、バスルームをモダンでクールな外観にアップグレードします。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9061SF
    Type: Sink Faucets
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: No
    Surface Treatment: Polished
    Faucet Mount: Single Hole
    Type: Ceramic Plate Spool
    Valve Core Material: Ceramic
    Feature: Sense Faucets
    Installation Type: Deck Mounted
    Color: Gold
    Material: Solid Brass
    Valve Type: Ceramic Valve
    Material: Brass
    Accessories: 1 x Faucet;
    Feature: Touch Free Operation
    Usage: Commercial
    Water Pressure: 0.3 - 7.0 Mpa
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Solid Brass Construction
    1 x Hose; 1 x Installation Instruction
    Easy to Install - Instructions Included
    Complete with Hoses & Accessories
    Requires 4 AA Alkaline Batteries (not included).

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object faucet.
技術仕様
  • 固有参照番号touchless-faucet_fs9061sf
  • 製品ファミリCommercial
  • 製品グループTouchless Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures