製品の公開
Bravat In Wall Mount Brushed Nickel commercial Electric Instant Water Heater Automatic Faucet
FontanaShowers

Bravat In Wall Mount Brushed Nickel commercial Electric Instant Water Heater Automatic Faucet

Google翻訳”,
Bravat は、あらゆる種類の衛生製品を使用して、バスルームのトータル ソリューションをハイエンドのお客様に提供しています。ドイツの品質とスタイリッシュなデザインで、Bravat 製品は世界中の高級ホテルや商業施設で人気があります。優れた製品だけでなく、最先端のライフスタイルをお客様に提供することが、Bravat の世界的な戦略目標です。この蛇口は、タッチコントロールのバスルームシンクの蛇口を備えています。公衆トイレ、レストラン、オフィスビル、公共施設、病院などの業務用用途に最適です。すべての標準的な米国の配管に適合します。
仕様
  • Type: Sink Faucet
    Brand Name: Bravat
    Feature: Touchless Faucets, Electric Faucets
    Surface Treatment: Brushed
    Faucet Mount: 8" Widespread
    Installation Type: Wall Mount
    Number of Handle: None
    Style: Contemporary
    Valve Core Material: Ceramic
    Material: 59% A+Brass
    Finish: Brushed Nickel
    Plating Thickness: 10 um
    Plating Technology: PVD
    Air Technology: Air Mix Technology
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
技術仕様
  • Unique reftouchless-faucet_fs9622b
  • コレクションセットCommercial
  • コレクションTouchless Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures