製品を公開する
Fontana Commercial Dark Oil Rubbed Bronze Wall Mount Touchless Automatic Touchless Faucet
FontanaShowers

Fontana Commercial Dark Oil Rubbed Bronze Wall Mount Touchless Automatic Touchless Faucet

Google翻訳,
新しいバスルームのシンクの蛇口に関して言えば、FontanaShowers はあなたが探している形状、仕上げ、スタイルを提供しています。シンクの蛇口と備品でバスルームをエレガントに演出しましょう。これは、バスルームのデザイン スタイル全体で最もトレンディな仕上げの 1 つです。蛇口はエレガントな流れるようなデザインで、手洗いやその他の日常作業に最適です。これはエレガントなデザインで、最高の品質と素晴らしい味で作られたインテリアの魅力を高めます。公衆トイレ、レストラン、オフィスビル、公共施設、病院などの業務用用途に最適です。すべての標準的な米国の配管に適合します。内部にはスーパーシール技術が搭載されており、頑丈な構造で優れた性能を発揮し、長期間耐久性があり、バスルームをモダンでクールな外観にアップグレードします。公衆トイレ、レストラン、オフィスビル、公共施設、病院などの業務用用途に最適です。すべての標準的な米国の配管に適合します。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9824DORB
    Type: Sensor Sink Faucet
    Surface Finish: Dark Oil Rubbed Bronze
    Surface Treatment: Brushed
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Wall Mount
    Style: Contemporary
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Automatic sensor touchless faucet,
    Sensor: Infrared Sensor
    Power Supply: DC, AC or DC&AC
    Sensing Distance: 6.30-12.60 inches (16-32 cm), adjustable
    Water Temp: Cold Water
    Water Pressure: 0.05-0.6MPa
    Operating Temperature: 0.1-50?
    Usage: Commercial.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
技術仕様
  • 固有参照番号touchless-faucet_fs9824dorb
  • 製品ファミリCommercial
  • 製品グループTouchless Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-24
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures