製品を公開する
Fontana Milan Solid Brass Antique Pewter Wall Mount Dual Commercial Touchless Faucet
FontanaShowers

Fontana Milan Solid Brass Antique Pewter Wall Mount Dual Commercial Touchless Faucet

Google翻訳,
自動水栓で水の無駄遣いを最小限に抑えます。不必要な無人の水流を排除することで、水の無駄を即座に減らします。フォンタナ ミラノ ソリッド ブラス アンティーク ピューター ウォール マウント デュアル商用タッチレス蛇口 エレガントなアンティーク ピューター仕上げで、モダンなバスルームを完璧に引き立てます 公衆トイレ、レストラン、オフィス ビル、公共施設、病院での商用用途に最適です。すべての標準的な米国の配管に適合します。新しい浴室の蛇口に関しては、FontanaShowers があなたが探している形状、仕上げ、スタイルを提供していることを確認してください。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FST9899-AP
    Type: Motion Touchless Faucet
    Finish: Antique Pewter
    Material: Solid Brass Construction
    Installation Type: Wall Mount
    Response time: 0.3second
    Shut-off delay time: 60 seconds
    Power Supply: AC110V And DC6V (batteries not included)
    Inlet Pipe Diameter: DN15
    Outlet Pipe Diameter: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V, AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW, <2W
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 ? / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water-resistant solenoid enclosure.

    Keywords: ADA compliant Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial
技術仕様
  • 固有参照番号touchless-faucet_fst9899-ap
  • 製品ファミリCommercial
  • 製品グループTouchless Faucets
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-20
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures