Enticeは、全面ガラスの美しさとフルフレームの断熱性能を融合させた初の玄関システムです。極細の1-1/8インチ(約2.8cm)の縦枠を採用することで、すっきりとしたガラス面を実現しながら、断熱性能を高めた部品を使用することで、U値を0.43まで低減しています。また、Enticeは独自のガラス貫通金具を使用することで、Blumcraftのパニック装置を含むドアハンドル金具を1インチ(約2.5cm)厚の断熱ガラスユニットに取り付けることが可能です。これにより、まるで空中に浮かんでいるかのような印象的な外観が生まれます。
EPDおよびHPDが利用可能になりました。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |