製品の公開
ColdSwing R-25 Double-Acting Cold Storage Traffic Door
Frank Door Company

ColdSwing R-25 Double-Acting Cold Storage Traffic Door

5つ星のうち4.94.9(9 レビュー)
Google翻訳”,
FRANK ColdSwing複動式冷蔵ドアは、人員、台車、およびパレットジャッキの通行に使用されます。それは、分離された環境制御されたスペース間の迅速かつ簡単なハンズフリーアクセスを保証します。これは、クーラーアプリケーションで人員、台車、およびパレットジャッキのトラフィックの継続的な移動を容易にするための優れたオプションです。ドアは、従来の冷蔵ドアと見た目もパフォーマンスも優れています。
標準機能

パネル
  • 24ゲージメタルスキン
  • .040エンボス加工されたアルミニウムスキン
  • 押し出しアルミニウムフルラジアスノーズガード
  • 押し出しアルミニウムフルラジアスジャンブガード
  • 全周サーマルブレイク
  • 42インチブラックHDPEインパクトプレート
  • 6インチスプリングバンパー付き20インチブラックHDPEインパクトプレート

絶縁
  • 少なくとも3.5インチの厚さ、R25発泡ポリウレタン
  • デュアルブレード、全周、パネルマウントサントプレンガスケット

ハードウェア
  • ステンレス鋼およびUHMWPEフルウォッシュダウンノーライズヒンジ
  • 密閉、熱反射、アルゴン充填、安全ガラス窓

ドアフレーム
  • 統合されたサーマルブレークを備えた押し出しアルミニウム
  • 3ピースノックダウンフレーム
仕様
  • ColdSwing is a true cold storage door with a full perimeter, front to back, thermal break for cooler box applications.

    - 2007 EISA and EPCA compliant

    - 3.5" thick R25 foamed-in-place insulation

    - Full radius metal nose and integrated jamb guard for added impact protection

    - True thermal break around the panel perimeter

    - Dual perimeter blade gaskets mounted on door with no hard-to-seal panel cutouts

    - Heat reflective, sealed, argon gas-filled, tempered safety glass window

技術仕様
  • Unique reffrankdoor-dacs
  • コレクションセットTraffic Doors
  • コレクションTraffic Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-06-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードAc_15_50_25
  • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
  • MasterFormat 2014 コード08 34 13
  • MasterFormat 2014 タイトルCold Storage Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 37 11
  • OmniClassタイトルCold Storage Doors
  • UniFormatIIコードC1020
  • UniFormatIIタイトルInterior Doors