製品の公開
Swing Personnel Cold Storage Door
Frank Door Company

Swing Personnel Cold Storage Door

5つ星のうち3.93.9(11 レビュー)
Google翻訳”,

FRANK断熱インフィッティング人員用ドアは、様々な軽作業用途向けに設計されています。この省エネドアは、標準的な木製、複合材製、または金属製の室内通路ドアと同等の代替品として、あるいは交換品としてご使用いただけます。標準的なオフィスドアの外観と操作性を備えながら、ドアとフレームの両方に断熱層を設けるなど、冷蔵倉庫用ドアの省エネ特性を備えています。冷凍庫には適していません。

仕様
  • Standard Features

    Panel

    • No Wood Construction
    • 24 Gauge Metal Skins
    • .040 Embossed Aluminum Skins
    • Robust Polymer Sub-frame
    • Steel Corner Brackets
    • 2” Thick Door Panel
    • Full Perimeter Thermal Break


    Insulation

    • 2” Thick, R16 Foamed In Place Polyurethane
    • Jamb Mounted Gasket


    Hardware

    • Three Stainless Steel Hinges (Hager ECBB 1100)
    • Lockset (Hager 3653 Lever Style)


    Casings and Jambs

    • Insulated Extruded Aluminum Interior and Exterior Casings
    • Thermally Broken Polymer Jambs
    • Adjustable Sweep Bottom
技術仕様
  • Unique reffrankdoor-ess2
  • コレクションセットCold Storage Doors
  • コレクションSwing Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-06-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードAc_15_50_25
  • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
  • MasterFormat 2014 コード08 34 13
  • MasterFormat 2014 タイトルCold Storage Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 37 11
  • OmniClassタイトルCold Storage Doors
  • UniFormatIIコードC1020
  • UniFormatIIタイトルInterior Doors

対応地域

北米