製品の公開
Camelot® II Roof Shingles
GAF

Camelot® II Roof Shingles

Google翻訳”,

オリジナルのCamelot®Shinglesのすべての美しさを信じられないほど手頃な価格で!

Camelot®IIシングルは、驚くほど手頃な価格で、クラシックな職人技の外観で家を完成させます。事実:あなたの屋根はあなたの家の「縁石の魅力」の最大40%を表すことができます。 GAFのCamelot®IIシングルを使用すると、外観や再販価値を向上させることができます。最高級のCamelot®DesignerShinglesに基づいて設計されたCamelot®IIShinglesは、標準的な建築用帯状疱疹よりも1日わずか数ペニーで家の外装の配色を補完する豪華な外観を提供します。そして、彼らは生涯株式会社によって支えられています。北米最大の屋根メーカーであるGAFのwarranty1。 Camelot®IIShingleのカスタムカラーパレットは、色彩業界の専門家であるPatricia VerlodtによってGAF専用に設計されており、対照的な色との微妙なブレンドが特徴で、家の外観を向上させ、予想外の深みと美しさを与えます。 Camelot®IIシングルはグッドハウスキーピングシールを獲得しています(米国のみ)。

  • 最高の屋根の耐火性: ULクラスA、ANSI /UL790にリストされています。
  • 所定の位置にとどまる: DuraGrip™接着剤は各シングルをしっかりとシールし、シングルの吹き飛ばしのリスクを軽減します。帯状疱疹は、最大130 mph(209 km / h)の風に耐えることが保証されています。
  • 安心:ライフタイム株式会社最初の10年間は、SmartChoice®Protection(日割り計算されていない材料および設置作業の保証)による譲渡可能な保証。
  • 完璧な仕上げ: Timbertex®プレミアムリッジキャップシングルまたはRidglass®プレミアムリッジキャップシングルを使用してください。
  • プレミアムカラーブレンド:最新のグラニュールカラーとGAFの高度なブレンディングテクノロジーを組み合わせることで、非常に鮮やかなプレミアムカラーオプションを実現します。
  • 高性能: AdvancedProtection®Shingleテクノロジーを使用して設計されており、天然資源の使用を削減しながら、家に優れた保護を提供します。
  • StainGuard®保護:見苦しい藍藻に対して屋根の美しさを確保するのに役立ちます。
仕様
  • Specifications (All Dimensions Are Nominal)

    Awards & Recognition: Good Housekeeping Rated
    Dimensions (Sp): 17" X 34" (431.8 mm X 876.3 mm)
    Stainguard®: Yes
    Algae Stain Protection: Stainguard® Protection
    Durability & Toughness: Advanced Protection Shingle With Gaf Dura Grip Adhesive
    Exposure: 7 1/2" (190.5 mm)
    Extreme Weather Impact Rated: No
    Fire Rating: Highest Rating - Class A
    Material: Fiberglass Asphalt Construction
    Wind Warranty: 130 Mph
    Wind Rating: 130 Mph
    Shingle Style: Slate Look
    Shingle Type: Designer Shingles
    Approx. Nails/Sq: 280

技術仕様
  • Unique refCamelot-II
  • コレクションセットResidential Roofing Products
  • コレクションShingles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-08-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアスファルト
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • MasterFormat 2014 コード07 31 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAsphalt Shingles