製品の公開
Genesis Shaftway - Vertical Platform Lifts
Genesis Shaftway - Vertical Platform Lifts
Genesis Shaftway - Vertical Platform Lifts
    Garaventa Lift

    Genesis Shaftway - Vertical Platform Lifts

    5つ星のうち4.94.9(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    Genesis Shaftwayモデルは、垂直プラットフォーム車椅子リフトです。このスタイルのリフトは、容量または340 kg(750lbs。)で、最大4343mm(171 ")のアクセスを提供できます。Shaftwayモデルは、構築されたシャフトウェイ内のリフトコンポーネントに適合するように設計されています。ガラヴェンタリフト仕様に他の方法で。シャフトウェイモデルは、エレベータの数分の1のコストで建物の設計をブレンドして補完するように設計できます。

    シャフトウェイモデルのコンポーネントは、ドライブマスト、助手席プラットフォーム、ドア/ゲート、コールステーション、およびプラットフォームコントロールで構成されています。

    Genesis Shaftway Modelは、商業または住宅プロジェクトに適しており、屋内または屋外に設置できます。


    技術仕様
    • Unique refgenesis-shaftway-lift
    • コレクションセットWheelchair Lifts
    • コレクションVertical Platform Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - エレベーター・リフト
    • Uniclass2015コードSs_80_50_60_94
    • Uniclass2015詳細Vertical platform lift systems
    • MasterFormat 2014 コード14 43 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlatform Lifts
    • OmniClassNumber23-23 13 11 19
    • OmniClassタイトルPlatform Lifts
    • UniFormatIIコードD1010
    • UniFormatIIタイトルElevators & Lifts