製品の公開
Aura 3 Curtains
Aura 3 Curtains
Aura 3 Curtains
    The Gaviota Group

    Aura 3 Curtains

    Google翻訳”,
    まるで自然の中にいるかのように、オーラガラスエンクロージャーでユニークなパノラマビューをお楽しみいただけます。ガラスフレームのないスライド式および回転式のガラスエンクロージャーシステムで、優れた断熱性と防音性を提供します。幅: 1500 mm / 2400 mm、高さ: 300 mm / 3000 mm、重量: 19.6 kg / 120.8 kg || 31.3 kg / 193.3 kg
    仕様
    • Folding sliding glazing system without vertical profiles with a modern design that provides great visibility and panoramic views, as well as excellent thermal and acoustic insulation.
    技術仕様
    • Unique refaura3-curtains
    • コレクションセットGlass enclosures
    • コレクションAura
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)2400
    • 奥行き(mm)10
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)193.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸