製品の公開
Zoe 3 curtains double
Zoe 3 curtains double
Zoe 3 curtains double
    The Gaviota Group

    Zoe 3 curtains double

    Google翻訳”,
    Zoe は、室内からは理想的な気候、屋外からは自然の美しさ、そして室内からは家の中での安らぎを得られます。幅: 1620 mm / 6000 mm、高さ: 300 mm / 3000 mm、重量: 18.9 kg / 128.2 kg || 70.0 kg / 475.0 kg
    仕様
    • Sliding glass curtain with a simple design without glass side frame, resting on the bottom part that makes glass panels running very smooth.
    技術仕様
    • Unique refzoe3-curtains-double
    • コレクションセットGlass enclosures
    • コレクションZoe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)6000
    • 奥行き(mm)10
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)475
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (40)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (12)