製品の公開
2-leaf sliding system GEALAN S8000
GEALAN France

2-leaf sliding system GEALAN S8000

Google翻訳”,
GEALANS8000をスライドさせる
仕様
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
技術仕様
  • Unique refpf2-coulissant-PVC
  • コレクションセットS8000 IQ
  • コレクションCoulissant
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2161
  • 幅(mm)2302
  • 奥行き(mm)74
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors
  • UniFormatIIコードB2030
  • UniFormatIIタイトルExterior Doors

対応地域

ヨーロッパ
フランス

類似製品

5つ星のうち4.7 4.7 (9)
5つ星のうち4.9 4.9 (10)
5つ星のうち4.3 4.3 (39)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得