製品の公開
400 kW (MG400) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
Generac

400 kW (MG400) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit

Google翻訳”,
GeneracのMPSは、発電機の並列化への統合されたアプローチであり、大規模な単一の発電機セットおよび従来の並列化システムとコスト競争力があります。利点は、モジュラータイプの並列システムにおける冗長性、柔軟性、およびスケーラビリティです。

優れた信頼性-各発電機はシステム内の他の発電機をバックアップするため、重要な負荷は冗長な保護を受けます。内蔵の冗長性により、重要な回路のカバレッジを維持しながら、個々のユニットをオフラインにして定期的なメンテナンスを行うこともできます。

スケーラビリティ-MPSまたはGemini®TwinPackを使用すると、Generacのお客様は、今日必要なシステムを購入でき、必要に応じてユニットをすばやく簡単に追加できます。将来の電力要件が予測を超えた場合にシステムを交換する必要はなく、完全に利用されない可能性のある大規模なシステムに過剰に支出する必要もありません。

柔軟性-MPS発電機セットは、大きなユニットを収容できないスペースに収まるほど小さく、屋上アプリケーションに十分な軽量です。 MPSモジュールは物理的に一緒に配置する必要がないため、利用可能なスペースをより有効に活用できます。さらに、開閉装置や大型の外部パネルボードに必要なスペースが不要になります。

保守性-一貫して信頼性の高い大量のエンジンを使用することにより、MPSユニットは資格のあるエンジン技術者が簡単に保守できます。メンテナンスアイテムと交換部品は比較的安価で、すぐに入手できます。
技術仕様
  • Unique refgenerac-mg400
  • コレクションセットElectrical Generators, Single Units
  • コレクションGaseous Generator
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-18
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13
  • MasterFormat 2014 タイトルEngine Generators
  • OmniClassNumber23-35 11 00
  • OmniClassタイトルElectrical Generators

対応地域

北米
アメリカ合衆国
メキシコ