製品の公開
500 kW (SB500) Industrial Bi-Fuel™ Standby Generator
Generac

500 kW (SB500) Industrial Bi-Fuel™ Standby Generator

Google翻訳”,
GeneracBi-Fuel™発電機はディーゼル燃料で始動し、ユニットが主に天然ガスで稼働するまで、負荷がかかると天然ガスを追加します。 Generacのバイフューエルジェネレーターは完全に統合されたソリューションであり、現場でのアフターマーケットコンバージョンではありません。つまり、すべてのコンポーネントは、連携して動作するように特別に設計、設計、および工場で検証されています。 Generac Bi-Fuelジェネレーターには、工場からEPAに準拠しているという追加の利点があります。これは、このような主張を行うことができる市場で唯一のバイフューエルシステムです。

燃料の冗長性によるリスクの軽減
オンサイトディーゼル燃料の信頼性が認識されているにもかかわらず、停電はインフラストラクチャに損傷を与え、ディーゼル燃料の補給を困難または不可能にする可能性があります。 Generac Bi-Fuel発電機は、主にユーティリティ供給の天然ガスで動作することにより、燃料補給の問題を軽減します。つまり、オンサイトのディーゼル燃料が少なくて済み、ディーゼルのみのソリューションと比較して実行時間が大幅に延長されます。また、天然ガスインフラは停電と同じ条件の影響を受けにくいため、燃料の信頼性が向上します。
総所有コストの削減
天然ガスはディーゼルよりも安価であるため、燃料費は長期的に大幅に削減されます。また、長時間の運転に必要なオンサイトディーゼル燃料が少ないため、設置、運用、および保守のコストが削減されます。
モジュラー電源システムの一部としてのスケーラビリティ
Generac Bi-Fuel発電機は、他のGenerac発電機との統合並列処理を介して接続されたModular Power System(MPS)の一部として構成できます。これにより、システムがスケーラブルになります。つまり、必要以上の電力をインストールする必要がありません。
コードコンプライアンス
Generac Bi-Fuel発電機は、NEC700およびNFPA 110で参照されている緊急システムのオンサイト燃料要件を満たしています。オンサイトディーゼル燃料が少ないほど、許可が容易になります。また、NFPAまたは地域の条例による容量制限のある屋内燃料設備が実行可能なオプションになります。
排気ガスの削減
バイフューエル発電機は、ディーゼルのみの発電機よりもクリーンで環境に優しいものです。それらは、同等のディーゼルのみのユニットよりも約30%少ない窒素酸化物と50%少ない粒子状物質を放出します。
技術仕様
  • Unique refgenerac-sb500
  • コレクションセットElectrical Generators, Single Units
  • コレクションGaseous Generator
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-18
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13
  • MasterFormat 2014 タイトルEngine Generators
  • OmniClassNumber23-35 11 00
  • OmniClassタイトルElectrical Generators

対応地域

北米