製品の公開
750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator
750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator
750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator
750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator
    Generac

    750 kW (SG750) Industrial Gaseous Standby Generator

    Google翻訳”,

    NFPA110の緊急要件に従って、高負荷許容性と高速過渡応答のためにGeneracによって設計および最適化された、社内で設計された天然ガスエンジン

    仕様
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      750 kW, 938 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      675 kW, 844 kVA, 60 Hz

    技術仕様
    • Unique refGenerac-SG750
    • コレクションセットElectrical Generators, Single Units
    • コレクションGaseous Generator
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-08-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 発電機・作業灯
    • Uniclass2015コードPr_60_70_65
    • Uniclass2015詳細Power generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • MasterFormat 2014 コード26 32 13
    • MasterFormat 2014 タイトルEngine Generators
    • OmniClassNumber23-35 11 00
    • OmniClassタイトルElectrical Generators
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution