製品の公開
AIRSTAGE SPLIT AOEH07-12KMCG
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH07-12KMCG

Google翻訳”,

コンパクトで軽量な室外機

コンパクトで軽量な室外機は設置場所の選択肢が広がります。

これにより、この室外機が使いやすくなります。

仕様
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH07KMCG / 2.0kW / 2.5kW AOEH09KMCG / 2.5kW / 2.8kW AOEH12KMCG / 3.4kW / 4.0kW
技術仕様
  • Unique refAOEH07-12KMCG
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)541
  • 幅(mm)663
  • 奥行き(mm)290
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)22
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment