製品の公開
FN Fan-Coil Units High-Performance, Horizontal, Plenum
Johnson Controls

FN Fan-Coil Units High-Performance, Horizontal, Plenum

5つ星のうち3.73.7(6 レビュー)
Google翻訳”,
ジョンソンコントロールズFNシリーズ水平高性能ファンコイルユニットは、選択と設置の柔軟性を最大化するように設計されています。 FNシリーズユニットで利用可能な多種多様な標準オプションにより、HVACシステム設計者のニーズに合う多様性を見つけることができます。すべてのユニットは、ファンコイルユニットのテストと定格に関する最新版のARI標準440に準拠しており、認定されており、ARI記号が表示されています。サイズ14〜20は、ARI 440の最大風量を超えているため、認定されていません。 FNシリーズのファンコイルユニットは、亜鉛メッキ鋼で作られています。この金属は、腐食と錆についてASTM125時間の塩水噴霧試験を上回っています。露出モデルFNXキャビネットは、粉末コーティングされた亜鉛メッキ鋼です。ジョンソンコントロールズの水平ファンコイルユニットは、品質、柔軟性、および競争力のある価格設定の新しい基準を設定します。

  • 最適化されたパフォーマンス-ARI-440の認定とラベル付け。冷水コイルまたは冷却用の直接拡張、温水、蒸気、または加熱用の電気コイル。エネルギー効率の高いECMモーター。
  • 柔軟な設計-露出したキャビネット、隠されたフリーリターンキャビネット、または後部または下部のリターンを備えた隠されたプレナムリターンキャビネット。 2または4パイプコイル
  • 配管パッケージ-工場で組み立てられた配管パッケージが利用可能
  • コントロールの選択-サーモスタットは、アナログ、デジタルディスプレイ、またはプログラム可能です。コントロールは、ビルディングオートメーションシステムとインターフェースすることも、スタンドアロンで操作することもできます。
  • 優れたIAQ-低音レベル;傾斜したドレンパンも掃除可能です。キャビネットは、ホイル面のグラスファイバーまたは独立気泡フォームで断熱できます
  • 優れた保守性-ファンデッキとドレンパンは、保守のために取り外すことができます
技術仕様
  • Unique refjci-fcu-fnp
  • コレクションセットAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
  • コレクションHorizontal - High-Performance
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-10-25
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類熱交換器
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードPr_70_65_03_29
  • Uniclass2015詳細Fan coil units
  • MasterFormat 2014 コード23 82 19
  • MasterFormat 2014 タイトルFan Coil Units
  • OmniClassNumber23-33 33 11
  • OmniClassタイトルFan Coil Units
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ