製品の公開
GENERAL SPLIT AOHG45-54KQTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOHG45-54KQTA

Google翻訳”,

・軽やかで上品なデザイン

・簡単設置

・メンテナンスが簡単

・柔軟な設置

・各種集中管理システムとの連携(オプション)

仕様
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOHG45KQTA / 12.1kW / 13.5kW AOHG54KQTA / 13.4kW / 13.7kW
技術仕様
  • Unique refAOHG45-54KQTA
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)998
  • 幅(mm)940
  • 奥行き(mm)320
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)63
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment

対応地域

ヨーロッパ