製品の公開
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH24KBTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH24KBTA

Google翻訳”,

・ゾーンコントロール

・自動再起動

・自動切替

・ブルーフィン熱交換器

・接続可能な配管ダクト

・接続可能なフレッシュエアダクト

仕様
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH24KBTA / 7.1kW / 8.0kW
技術仕様
  • Unique refAOTH24KBTA
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)716
  • 幅(mm)820
  • 奥行き(mm)315
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)42
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

オセアニア