製品の公開
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU45RLXFZ
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU45RLXFZ

Google翻訳”,

・個別ゾーニング

・インバータ技術

・選べる室内機スタイル:壁掛け、カセット、床置き、スリムダクトの4タイプ

・安定感があり快適

仕様
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU45RLXFZ / 45,000 BTU/h / 48,000 BTU/h
技術仕様
  • Unique refAOU45RLXFZ
  • コレクションセットHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)998
  • 幅(mm)970
  • 奥行き(mm)370
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)93
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC