製品の公開
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH09LPAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH09LPAS1

Google翻訳”,

・高いエネルギー効率

・高い耐久性

・室内機の低騒音化

・回路サイズが小さい

・パワフル動作モード

・簡単設置

・暖房運転時の広い運転範囲

・コントローラーの選択肢が広がる

・自己診断

・外部システム接続用の追加UARTポート

仕様
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH09LPAS1 / 9,000 BTU/h / 10,000 BTU/h
技術仕様
  • Unique refAOUH09LPAS1
  • コレクションセットHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)663
  • 幅(mm)541
  • 奥行き(mm)290
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)23
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

北米