製品の公開
AIRSTAGE VRF AOUK036-060MSAN7
GENERAL

AIRSTAGE VRF AOUK036-060MSAN7

Google翻訳”,
・静音運転 ・冷媒充填量を抑える設計 ・低温環境下でも運転可能 ・アクセスが容易
仕様
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUK036MSAN7 / 36000BTU/h / 36000BTU/h AOUK048MSAN7 / 48000BTU/h / 48000BTU/h AOUK060MSAN7 / 60000BTU/h / 60000BTU/h
技術仕様
  • Unique refAOUK036-060MSAN7
  • コレクションセットVRF Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1008
  • 幅(mm)1080
  • 奥行き(mm)480
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)118
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment

対応地域

北米