製品の公開
GENERAL SPLIT ARSH18-24CMTA
GENERAL

GENERAL SPLIT ARSH18-24CMTA

Google翻訳”,
・スリム&コンパクト設計・高い省エネ性・メンテナンス性・排水ホース標準装備
仕様
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity ARSH18CMTA / 5.190kW ARSH24CMTA / 6.450kW
技術仕様
  • Unique refARSH18-24CMTA
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)240
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)700
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)30.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment

対応地域

アジア アフリカ