製品の公開
FUJITSU VRF ARXP018GLAH
GENERAL

FUJITSU VRF ARXP018GLAH

Google翻訳”,

・大風量

・スリム&コンパクトなデザイン

・柔軟な設置

仕様
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXP018GLAH / 5.6kW / 6.3kW
技術仕様
  • Unique refARXP018GLAH
  • コレクションセットVRF Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)270
  • 幅(mm)1135
  • 奥行き(mm)700
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)40
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC