製品の公開
FUJITSU VRF ASYA018-24GCEH
GENERAL

FUJITSU VRF ASYA018-24GCEH

Google翻訳”,

・パワフル&快適な風量

・静音動作&6ファンスピードコントロール

仕様
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYA018GCEH / 5.6kW / 6.3kW

    ASYA024GCEH / 7.1kW / 8.0kW
技術仕様
  • Unique refASYA018-24GCEH
  • コレクションセットVRF Air Conditioner
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)320
  • 幅(mm)998
  • 奥行き(mm)238
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ