製品の公開
FUJITSU MULTI SPLIT AOYG14KBTA2
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT AOYG14KBTA2

Google翻訳”,

・優れた省エネ性能

・各種モデルからお選びいただけます

・新型R32冷媒搭載

仕様
  • The RFA file includes 1 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG14KBTA2 / 4.0kW / 4.4kW

技術仕様
  • Unique refMULTI-SPLIT_AOYG14KBTA2
  • コレクションセットMulti Split Air Conditioner
  • コレクションOutdoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)542
  • 幅(mm)799
  • 奥行き(mm)290
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)33
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC