製品の公開
FUJITSU VRF AJY342-378LALDH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY342-378LALDH

Google翻訳”,

・優れた省エネ性

・あらゆる建物に設置できる優れた設計柔軟性

・設置とメンテナンスが簡単

・実世界の動作条件における優れた効率

・業務効率を高める省エネ技術

仕様
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY342LALDH / 106.5kW / 106.5W AJY360LALDH / 113.0kW / 113.0kW AJY378LALDH / 118.0kW / 118.0kW
技術仕様
  • Unique refVRF_AJY342-378LALDH
  • コレクションセットVRF Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1690
  • 幅(mm)3410
  • 奥行き(mm)765
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)802
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

ヨーロッパ