製品の公開
FUJITSU VRF UTP-RX08AH
GENERAL

FUJITSU VRF UTP-RX08AH

Google翻訳”,
  • 柔軟な配管接続
  • 柔軟な設置
仕様
  • Multi-split type

    Power source (V/O/Hz) : 230/1/50
    Input power (W) : 136
    Number of branches : 8
    Maximum capacity of connectable indoor units (kW) : Q≦72.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch (kW) : Q≦8.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch : 7
    Dimensions (H x W x D) (mm) : 298 x 660 x 618

技術仕様
  • Unique refVRF_UTP-RX08AH
  • コレクションセットVRF Air Conditioner
  • コレクションConnection Units
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-07-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)298
  • 幅(mm)660
  • 奥行き(mm)618
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC