製品を公開する
Brick, Common, Brown, 112.5mm

Brick, Common, Brown, 112.5mm

Google翻訳,

レンガは古くて伝統的な建築材料であり、強度と外観の両方に使用されます。一般的なレンガは、基本的なレンガ粘土で作られ、形に成形され、窯で焼成または焼かれます。レンガの色、硬度、耐久性、構造は、使用する粘土の種類や、シリカなどの追加材料によって異なります。焼成時間の長さと焼成温度。

技術仕様
  • 固有参照番号Brick_Common_Brown_112
  • 製品ファミリMaterials
  • 製品グループBuilding materials
  • タイプ建築資材
  • 公開日2016-01-01
  • 版番号1
  • 奥行き(mm)112.5
関連
  • 主要素材レンガ
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - レンガ
  • IFC分類壁
  • UNSPSC 名称Bricks
  • UNSPSC コード301316
  • Uniclass 2015 コードPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 説明Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 コード04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルBrick Masonry
  • OmniClass 番号23-13 21 00
  • OmniClass タイトルBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II コードB2010
  • CSI UniFormat II タイトルExterior Walls